Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1607516 |
1607523 |
1607530 |
1607537 |
1607544 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Temperatura ambiente (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.40 € | 20 | 28 giorni | 4 | -|- | |||
11.25 € | 20 | 25 giorni | 5 | -40|100 | |||
13.73 € | 15 | 28 giorni | 5 | -|- | |||
15.73 € | 15 | 28 giorni | 7 | -40|100 | |||
18.32 € | 10 | 28 giorni | 7 | -40|100 |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 690 | Con protezione filo | falso | Tipo di contatto | Perno |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 6 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a saldare | Materiale della superficie di contatto | Argento | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 | Diametro contatto a innesto(mm) | — | Inserto di contatto senza contatti | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | falso | Materiale contatto | Altro |
Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica | Ingresso corrente nominale(A) | 63 | Materiale dell'inserto di contatto | — |
Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Temperatura ambiente(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali