Inserto contatti, VC-D4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1855047
1855089
1884775
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto Materiale della superficie di contatto

11.19 €

20 25 giorni PernoArgento

11.19 €

20 25 giorni Bus

11.19 €

20 28 giorni Bus

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 250 Con protezione filo falso Numero di poli 65
Temperatura ambiente(°C) -40|125 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Diametro contatto a innesto(mm) 1.6 Inserto di contatto senza contatti falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione vero Materiale contatto Altro
Materiale dell'inserto connettore Termoplastica Ingresso corrente nominale(A) 10 Materiale dell'inserto di contatto
Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico