Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1418784 |
1418786 |
1418787 |
1418788 |
1418789 |
1418790 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | Temperatura ambiente (°C) | Diametro contatto a innesto (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Corrente nominale max. di un contatto (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 400 | 61 giorni | Perno | -55|130 | 1 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 5 | |||
0.40 € | 500 | 7 giorni | Perno | -55|130 | 1 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 5 | |||
0.92 € | 200 | 7 giorni | Bus | -55|130 | 1 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 0.08|0.12 | 5 | |||
0.93 € | 200 | 7 giorni | Bus | -55|130 | 1 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 0.2|0.5 | 5 | |||
0.38 € | 500 | 61 giorni | Perno | -55|115 | 0.76 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 3 | |||
0.57 € | 400 | 61 giorni | Bus | -55|115 | — | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 0.08|0.34 | 3 |
Loading...
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Materiale della superficie di contatto | — | Lunghezza striscia(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Altre leghe di rame | Numero min. di cicli di inserimento | — | Tipo di contatto | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Temperatura ambiente(°C)
Diametro contatto a innesto(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Corrente nominale max. di un contatto(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali