Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1418548 |
1418629 |
1418630 |
1418632 |
1418634 |
1418635 |
1418636 |
1418639 |
1418642 |
1418643 |
1418644 |
1418645 |
1418647 |
1418648 |
1418649 |
1418650 |
1418651 |
1418658 |
1418660 |
1418661 |
1418663 |
1418664 |
1418665 |
1418666 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Tipo di contatto | Onda di tensione nominale (kV) | Categoria di sovratensione | Grado di inquinamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € | 20 | 35 giorni | 4 | Bus | 2.5 | II | 3 | |||
14.68 € | 15 | 35 giorni | 4 | Bus | 2.5 | II | 3 | |||
14.68 € | 15 | 35 giorni | 4 | Bus | 2.5 | II | 3 | |||
12.41 € | 15 | 35 giorni | 5 | Bus | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | 35 giorni | 5 | Bus | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | 35 giorni | 5 | Bus | 1.5 | III | 3 | |||
23.76 € | 10 | 63 giorni | 8 | Bus | 0.8 | III | 3 | |||
42.61 € | 5 | 63 giorni | 12 | Bus | 0.8 | III | 3 | |||
14.68 € | 15 | 35 giorni | 4 | Perno | 2.5 | II | 3 | |||
10.93 € | 20 | 35 giorni | 4 | Perno | 2.5 | II | 3 | |||
20.38 € | 10 | 35 giorni | 4 | — | — | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | 35 giorni | 5 | Perno | 1.5 | III | 3 | |||
12.41 € | 15 | 35 giorni | 5 | Perno | 1.5 | III | 3 | |||
16.21 € | 15 | 35 giorni | 5 | Perno | 1.5 | III | 3 | |||
23.76 € | 10 | 63 giorni | 8 | Perno | 0.8 | III | 3 | |||
38.17 € | 5 | 63 giorni | 12 | Perno | 0.8 | III | 3 | |||
57.82 € | 5 | 63 giorni | 17 | Perno | — | III | 3 | |||
13.25 € | 15 | 35 giorni | 3 | Bus | — | II | — | |||
10.24 € | 20 | 35 giorni | 4 | Bus | — | II | — | |||
15.52 € | 15 | 35 giorni | 5 | Bus | — | II | — | |||
14.68 € | 15 | 35 giorni | 6 | Bus | — | II | — | |||
19.27 € | 10 | 63 giorni | 8 | Bus | — | II | — | |||
9.45 € | 20 | 35 giorni | 3 | Perno | — | II | — | |||
10.24 € | 20 | 35 giorni | 4 | Perno | — | II | — |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | — | Con protezione filo | falso | Temperatura ambiente(°C) | -25|105 |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico | — |
Materiale della superficie di contatto | Oro | Diametro contatto a innesto(mm) | — | Inserto di contatto senza contatti | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | falso | Materiale contatto | Altro |
Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica | Ingresso corrente nominale(A) | — | Materiale dell'inserto di contatto | — |
Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Tipo di contatto
Onda di tensione nominale(kV)
Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali