Collegamento del sistema PLC-V8/D15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2296074

Codice componente
2296074
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.35 €

3 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Larghezza(mm) 49.92 Altezza(mm) 41
Profondità(mm) 50 Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V) 24
Numero di poli 15 Tipo di collegamento elettrico, lato campo Collegamento a innesto Grado di inquinamento 2
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo Altro

Si trova sulla pagina di Collegamento del sistema PLC-V8/D15, il codice articolo è il seguente: 2296074.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2296074.

Supporto tecnico