Morsetto in linea, ECO in linea, morsetto di ingresso analogico, IB IL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2702495
2702496
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso, corrente Ingresso, tensione

199.38 €

1 61 giorni verofalso

182.77 €

1 61 giorni falsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 12.15 Altezza(mm) 119.8 Profondità(mm) 71.5
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi analogici 4 Numero di uscite analogiche 0
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 2 Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso
Ingresso, resistore falso Ingresso, termometro resistenza falso Ingresso, termocoppia falso
Segnale di ingresso, configurabile falso Uscita, corrente falso Uscita, tensione falso
Segnale di uscita configurabile falso Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) 12 Risoluzione delle uscite analogiche(Punta)
Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP20
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30 Ingressi analogici configurabili falso
Uscite analogiche configurabili falso Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico