Connettore bus per guida DIN, TBUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2695439
2869728
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Larghezza
(mm)
Spaziatura modulare (MW)

11.72 €

20 7 giorni

11.72 €

20 7 giorni Verde6.20.00381

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altezza(mm) Profondità(mm)
Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione falso Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico