Tastiera a membrana, KP HCS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203568
2203569
2203570
2203571
2203572
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Spaziatura modulare (MW)

75.72 €

3 40 giorni 72.60.0726

90.24 €

3 40 giorni 77.60.0776

92.61 €

2 40 giorni 116.20.1162

152.06 €

2 40 giorni 1440.144

63.57 €

3 40 giorni 230.023

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Materiale Plastica Altezza(mm)
Profondità(mm) 1 Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -40|80
Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato
Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio
Grado di protezione (IP) Finitura superficie Con fessure di ventilazione
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico