Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Colore | Altro | Materiale | Plastica | Larghezza(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 180.1 | Profondità(mm) | 131.1 | Numero RAL | 7035 |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|105 | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | 0.04 | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | falso | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali