Adesivo, HCS-T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203745
2203747
2203748
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Spaziatura modulare (MW)

6.92 €

27 40 giorni 71.60.0716

6.92 €

27 40 giorni 70.60.0706

7.16 €

26 40 giorni 93.60.0936

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Materiale Altezza(mm)
Profondità(mm) 0.2 Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato
Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio
Grado di protezione (IP) Finitura superficie Con fessure di ventilazione
Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico