PCB, Perfboard per ME-IO 18,8 DEV-KIT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2202548

Codice componente
2202548
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.64 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde Materiale Larghezza(mm)
Altezza(mm) Profondità(mm) Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) 110|110 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.00254 Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di PCB, Perfboard per ME-IO 18,8 DEV-KIT, il codice articolo è il seguente: 2202548.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202548.

Supporto tecnico