Alloggiamento palmare, HCS-C MINI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203147
2203149
2203150
2203151
2203152
2203153
2203154
2203155
2203157
2203158
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Spaziatura modulare (MW)

29.15 €

7 40 giorni 70.5110260.0705

45.57 €

4 40 giorni 70.5110260.0705

50.00 €

4 40 giorni 70.5110260.0705

56.34 €

4 40 giorni 70.5110260.0705

56.34 €

4 40 giorni 70.5110260.0705

42.56 €

5 40 giorni 80135290.08

38.23 €

5 40 giorni 80135290.08

50.64 €

4 40 giorni 80135290.08

87.12 €

3 40 giorni 80135290.08

110.04 €

2 40 giorni 80135290.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altro Numero RAL 7035
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso
Con schermaggio falso Grado di protezione (IP) Finitura superficie
Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico