Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, ME 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2278953
2278966
2279282
2707741
2853734
2896801
2914880
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Con fessure di ventilazione

1.95 €

100 23 giorni Altro9945.857035

1.95 €

100 29 giorni Verde9945.856021

1.58 €

120 7 giorni Altro9945.857035

6.54 €

28 12 giorni Verde9945.856021falso

17.85 €

20 7 giorni Altro9945.857035

1.95 €

200 12 giorni Altro9945.857035

2.14 €

90 7 giorni Altro10260.157035falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Larghezza(mm) 22.6 Temperatura di esercizio(°C) -40|105
Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato
Spaziatura modulare (MW) 0.0225 Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso
Con schermaggio falso Grado di protezione (IP) Finitura superficie
Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico