Staffa di montaggio, set di montaggio, ECS-PM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2230013

Codice componente
2230013
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.01 €

5 68 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Materiale Larghezza(mm)
Altezza(mm) Profondità(mm) Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio, set di montaggio, ECS-PM, il codice articolo è il seguente: 2230013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2230013.

Supporto tecnico