Rondella/anello, vetro acrilico, HCS-T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203590
2203592
2203593
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Spaziatura modulare (MW)

12.67 €

15 40 giorni 64.61.50.0646

18.64 €

10 40 giorni 70.920.0709

19.80 €

10 40 giorni 93.820.0938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altezza(mm)
Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico