Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2200523
Colore | Altro | Materiale | Plastica | Larghezza(mm) | 90.4 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 99 | Profondità(mm) | 45.85 | Numero RAL | 7035 |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|105 | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | falso | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, ME 90, il codice articolo è il seguente: 2200523.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200523.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali