Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, EH 45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1074956
1074963
1074965
1074966
1074967
2200789
2201448
2201509
2201510
2201511
2201512
2201513
2201514
2201766
2201769
2201770
2201771
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Materiale Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Spaziatura modulare (MW) Con schermaggio

2.53 €

80 98 giorni Nero45

2.53 €

80 98 giorni Nero45.174.6536.95

2.53 €

80 98 giorni Altro45.174.6536.95

2.53 €

80 98 giorni Altro45.174.6536.95

2.53 €

80 98 giorni Altro45.174.6536.95

2.14 €

90 7 giorni AltroAltro45.174.6536.950.045falso

2.14 €

90 7 giorni NeroAltro45.174.6536.950.045falso

2.42 €

80 98 giorni AltroAltro45.175.2636.950.045falso

2.42 €

80 98 giorni NeroAltro45.175.2636.950.045falso

2.42 €

80 98 giorni NeroAltro45.175.2636.950.045falso

2.42 €

80 7 giorni AltroAltro45.175.2636.950.045falso

2.42 €

80 7 giorni AltroAltro45.175.2636.950.045falso

2.42 €

80 98 giorni NeroAltro45.175.2636.950.045falso

2.14 €

90 98 giorni NeroAltro45.174.6536.950.045falso

2.14 €

90 98 giorni AltroAltro45.174.6536.950.045falso

2.14 €

90 7 giorni AltroAltro45.174.6536.950.045falso

2.14 €

90 7 giorni NeroAltro45.174.6536.950.045falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -40|80 Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Grado di protezione (IP) Finitura superficie
Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico