Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1050379 |
1050380 |
1050381 |
1050382 |
1050383 |
1050384 |
1050385 |
1050386 |
2230004 |
2230005 |
2230006 |
2230007 |
2230008 |
2230009 |
2230010 |
2230011 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.80 € | 10 | 98 giorni | Grigio | 163 | 30 | |||
32.21 € | 10 | 98 giorni | Grigio | 163 | 30 | |||
30.20 € | 10 | 98 giorni | Grigio | 163 | 30 | |||
20.70 € | 10 | 7 giorni | Grigio | 163 | 30 | |||
28.41 € | 10 | 98 giorni | Grigio | 196 | 34 | |||
35.16 € | 10 | 98 giorni | Grigio | 196 | 34 | |||
29.62 € | 10 | 98 giorni | Grigio | 196 | 34 | |||
20.38 € | 10 | 7 giorni | Grigio | 196 | 34 | |||
20.38 € | 10 | 7 giorni | Nero | 196 | 34 | |||
29.62 € | 10 | 98 giorni | Nero | 196 | 34 | |||
35.16 € | 10 | 98 giorni | Nero | 196 | 34 | |||
28.41 € | 10 | 98 giorni | Nero | 196 | 34 | |||
20.70 € | 10 | 7 giorni | Nero | 163 | 30 | |||
30.20 € | 10 | 98 giorni | Nero | 163 | 30 | |||
35.80 € | 10 | 98 giorni | Nero | 163 | 30 | |||
28.99 € | 10 | 98 giorni | Nero | 163 | 30 |
Loading...
Materiale | Plastica | Profondità(mm) | 62 | Numero RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | — | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali