Inserto angolare, UCS CCD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1056065
2203404
2203477
2203479
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Temperatura di esercizio
(°C)
Spaziatura modulare (MW)

4.77 €

39 63 giorni -|-0.0162

4.96 €

37 7 giorni Blu-40|100

4.96 €

37 61 giorni Nero-40|100

4.96 €

37 61 giorni Grigio-40|100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altro Larghezza(mm) 16.2 Altezza(mm) 16.2
Profondità(mm) 27.05 Numero RAL Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico