Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, ICS20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203879
2203880
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)
Numero RAL

2.41 €

80 7 giorni 127035

3.86 €

50 7 giorni 14.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Plastica Larghezza(mm) 20
Altezza(mm) 100 Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW)
Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio
Grado di protezione (IP) Finitura superficie Con fessure di ventilazione
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico