PCB, circuito stampato per BC 107,6 DEV-KIT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2202544

Codice componente
2202544
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.07 €

9 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde Materiale Larghezza(mm)
Altezza(mm) Profondità(mm) Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) 110|110 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.00254 Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di PCB, circuito stampato per BC 107,6 DEV-KIT, il codice articolo è il seguente: 2202544.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202544.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico