Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, BC161

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1074661
1126202
2201450
2201451
2201454
2201455
2201678
2201869
2201881
2201919
2201976
2201982
2201984
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Altezza
(mm)
Numero RAL Spaziatura modulare (MW) Con schermaggio

11.46 €

480 23 giorni Altro89.7

42.08 €

100 26 giorni 89.77035

10.71 €

500 25 giorni Altro62.270350.1616falso

5.86 €

500 25 giorni Altro89.770350.1616falso

5.86 €

500 25 giorni Altro89.770350.1616falso

10.71 €

500 25 giorni Altro89.70.1616falso

10.71 €

10 22 giorni Altro89.70.1616falso

5.86 €

500 25 giorni Altro89.70.1616falso

5.86 €

500 25 giorni Altro89.70.1616falso

5.86 €

500 37 giorni Altro89.70.1616falso

10.71 €

500 25 giorni Altro89.70.1616falso

5.86 €

500 25 giorni Altro89.70.1616falso

5.86 €

500 25 giorni Altro89.70.1616falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Larghezza(mm) 161.6 Profondità(mm) 54.85
Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso
Grado di protezione (IP) Finitura superficie Con fessure di ventilazione
Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico