Tappo di riempimento, alloggiamento per guida DIN, EH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1071139
1071142
1071144
1071147
1074611
1074614
1074622
1074664
2201840
2201841
2201842
2201843
2201844
2201845
2201846
2201847
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Materiale Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Spaziatura modulare (MW) Con schermaggio

0.73 €

250 98 giorni Nero21.3533.39

0.73 €

250 98 giorni Altro16.319.65

0.73 €

250 98 giorni Nero21.3533.39

0.73 €

250 98 giorni Nero16.319.65

0.73 €

250 98 giorni Altro16.333.39

0.73 €

250 98 giorni Nero16.333.39

0.73 €

250 98 giorni Altro21.3533.39

0.73 €

250 98 giorni Nero21.3533.39

0.60 €

350 7 giorni AltroAltro16.319.650.0175falso

0.60 €

350 98 giorni NeroAltro16.319.650.0175falso

0.60 €

350 98 giorni NeroAltro21.3519.650.0225falso

0.60 €

350 7 giorni AltroAltro21.3519.650.0225falso

0.60 €

350 7 giorni AltroAltro21.3533.390.0225falso

0.60 €

350 98 giorni NeroAltro21.3533.390.0225falso

0.60 €

350 98 giorni NeroAltro16.333.39falso

0.60 €

350 98 giorni AltroAltro16.333.39falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 13.67 Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -40|80
Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato
Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico