Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1072372 |
1072375 |
1072379 |
1072526 |
1072527 |
1072531 |
1072534 |
1091366 |
2203876 |
2203878 |
2203881 |
2203882 |
2203883 |
2203884 |
2203885 |
2203886 |
2203887 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Possibilità di montaggio su guida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 30 | 44 giorni | — | 25 | 122 | — | 5015 | vero | |||
2.90 € | 70 | 29 giorni | — | 25 | 122 | 12 | — | falso | |||
6.29 € | 30 | 7 giorni | — | 25 | 100 | — | 5015 | vero | |||
6.98 € | 30 | 7 giorni | — | 25 | 122 | — | 9005 | vero | |||
6.93 € | 30 | 7 giorni | — | 25 | 100 | — | 9005 | vero | |||
2.62 € | 70 | 29 giorni | — | 25 | 100 | 12 | — | falso | |||
6.29 € | 30 | 7 giorni | — | 25 | 100 | — | 9005 | vero | |||
6.29 € | 100 | 7 giorni | — | 25 | 100 | — | 1018 | vero | |||
5.85 € | 40 | 7 giorni | Altro | 25 | 77 | 87 | 7035 | vero | |||
5.80 € | 40 | 7 giorni | Altro | 20 | 100 | 110 | 7035 | vero | |||
6.29 € | 30 | 7 giorni | Altro | 25 | 100 | 110 | 7035 | vero | |||
2.62 € | 70 | 7 giorni | Altro | 25 | 100 | 12 | 7035 | falso | |||
4.18 € | 50 | 7 giorni | Altro | 25 | 100 | 12 | — | falso | |||
6.93 € | 30 | 7 giorni | Altro | 25 | 100 | 132 | 7035 | vero | |||
6.98 € | 30 | 7 giorni | Altro | 25 | 122 | 110 | 7035 | vero | |||
2.90 € | 70 | 7 giorni | Altro | 25 | 122 | 12 | 7035 | falso | |||
4.66 € | 40 | 7 giorni | Altro | 25 | 122 | 12 | — | falso |
Loading...
Materiale | Plastica | Temperatura di esercizio(°C) | -40|105 | Tipo di riparo | — |
---|---|---|---|---|---|
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | — |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | — | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Possibilità di montaggio su guida
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali