Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1136628
Colore | — | Materiale | Plastica | Larghezza(mm) | 71.6 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 89.7 | Profondità(mm) | 54.85 | Numero RAL | 7035 |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|105 | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | — | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, BC 71, il codice articolo è il seguente: 1136628.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1136628.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali