Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, EH 52

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1071054
1071067
1071087
1071092
1071101
1071102
1074754
1074755
1074788
1074794
1074796
1074802
2200324
2200336
2201746
2201747
2201752
2201753
2201822
2201828
2201829
2201834
2201835
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Materiale Altezza
(mm)
Spaziatura modulare (MW) Con schermaggio

3.21 €

60 98 giorni Altro75

3.21 €

60 98 giorni Altro75

3.21 €

60 98 giorni Altro75

3.21 €

60 98 giorni Nero75

3.21 €

60 98 giorni Nero75

3.21 €

60 98 giorni Nero75

2.84 €

70 98 giorni Nero74.65

2.84 €

70 98 giorni Nero74.65

2.84 €

70 98 giorni Nero74.65

2.84 €

70 98 giorni Altro74.65

2.84 €

70 98 giorni Altro74.65

2.84 €

70 98 giorni Altro74.65

2.67 €

70 98 giorni AltroAltro750.0525falso

2.67 €

70 98 giorni NeroAltro750.0525falso

2.67 €

70 98 giorni NeroAltro750falso

2.67 €

70 98 giorni AltroAltro750.0525falso

2.67 €

70 98 giorni NeroAltro750.0525falso

2.67 €

70 7 giorni AltroAltro750.0525falso

2.41 €

80 7 giorni AltroAltro74.650.0525falso

2.41 €

80 98 giorni NeroAltro74.650.0525falso

2.41 €

80 7 giorni AltroAltro74.650falso

2.41 €

80 7 giorni NeroAltro74.650.0525falso

2.41 €

80 98 giorni AltroAltro74.650.0525falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 52.6 Profondità(mm) 36.95 Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) -40|80 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso
Grado di protezione (IP) Finitura superficie Con fessure di ventilazione
Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico