Copertura alloggiamento, BC 107

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2200722

Codice componente
2200722
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.65 €

250 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Plastica Larghezza(mm) 107.6
Altezza(mm) 45 Profondità(mm) 8 Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) -40|-40 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.1076 Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Copertura alloggiamento, BC 107, il codice articolo è il seguente: 2200722.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200722.

Supporto tecnico