Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2202524
Colore | Altro | Materiale | Plastica | Larghezza(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 110 | Profondità(mm) | 99 | Numero RAL | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|105 | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | 0.0225 | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | falso | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento elettronico, DEV-KIT, il codice articolo è il seguente: 2202524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202524.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali