Copertura, ME-IO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2202627

Codice componente
2202627
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.92 €

95 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Plastica Larghezza(mm) 18.8
Altezza(mm) 110.95 Profondità(mm) 111.9 Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.02094 Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Copertura, ME-IO, il codice articolo è il seguente: 2202627.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202627.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico