Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, ME 45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2200327
2279826
2279923
2707754
2709192
2853255
2869032
2909905
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

3.04 €

60 25 giorni Altro7035

3.17 €

60 23 giorni Verde6021

3.17 €

60 22 giorni Altro7035

14.68 €

13 12 giorni Verde6021

3.52 €

60 7 giorni Verde6021

3.17 €

60 12 giorni Altro7035

51.69 €

10 12 giorni Altro7035

51.69 €

4 7 giorni Verde6021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Larghezza(mm) 45.2 Altezza(mm) 99
Profondità(mm) 45.85 Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.045
Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso
Grado di protezione (IP) Finitura superficie Con fessure di ventilazione
Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico