Parte superiore dell’alloggiamento, alloggiamento per guida DIN, ME 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2200660
2914864
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL Spaziatura modulare (MW)

3.07 €

250 22 giorni Blu5015

3.07 €

60 7 giorni Altro70350.035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Larghezza(mm) 35.2 Altezza(mm) 99
Profondità(mm) 45.85 Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico