Alloggiamento palmare, HCS-C MAXI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203165
2203166
2203167
2203168
2203170
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.44 €

5 40 giorni

38.33 €

5 40 giorni

52.38 €

4 40 giorni

85.96 €

3 40 giorni

91.34 €

2 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altro Larghezza(mm) 94
Altezza(mm) 182.5 Profondità(mm) 39 Numero RAL 7035
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.094 Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico