Inserto angolare, UCS CC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203395
2203396
2203398
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

2.48 €

74 61 giorni Grigio

2.48 €

74 61 giorni Nero

2.48 €

74 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Altro Larghezza(mm) 16.2 Altezza(mm) 16.2
Profondità(mm) 13.5 Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato
Spaziatura modulare (MW) Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso
Con schermaggio Grado di protezione (IP) Finitura superficie
Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico