Parte superiore dell'alloggiamento, alloggiamento dei componenti, ME 12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2200713

Codice componente
2200713
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.60 €

250 32 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Plastica Larghezza(mm) 12.6
Altezza(mm) 99 Profondità(mm) 45.85 Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Parte superiore dell'alloggiamento, alloggiamento dei componenti, ME 12, il codice articolo è il seguente: 2200713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200713.

Supporto tecnico