Alloggiamento palmare, HCS-T MAXI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203142
2203143
2203144
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.70 €

4 40 giorni

60.19 €

4 40 giorni

109.08 €

2 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Altro Larghezza(mm) 116
Altezza(mm) 253 Profondità(mm) 46 Numero RAL 7035
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.116 Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico