Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1071115 |
1071125 |
1071127 |
1071128 |
1071132 |
1071138 |
1074746 |
1074747 |
1074748 |
1074749 |
1074750 |
1074751 |
2200397 |
2200461 |
2201748 |
2201749 |
2201754 |
2201755 |
2201823 |
2201824 |
2201825 |
2201830 |
2201831 |
2201836 |
2201837 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Spaziatura modulare (MW) | Con schermaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 50 | 98 giorni | Altro | — | 70.1 | 75 | — | — | |||
3.83 € | 50 | 98 giorni | Altro | — | 70.1 | 75 | — | — | |||
3.83 € | 50 | 98 giorni | Altro | — | 70.1 | 75 | — | — | |||
3.83 € | 50 | 98 giorni | Nero | — | 70.1 | 75 | — | — | |||
3.83 € | 50 | 98 giorni | Nero | — | 70.1 | 75 | — | — | |||
3.83 € | 50 | 98 giorni | Nero | — | 70.1 | 75 | — | — | |||
3.46 € | 60 | 98 giorni | Nero | — | 70.1 | 74.65 | — | — | |||
3.46 € | 60 | 98 giorni | Altro | — | 70.1 | 74.65 | — | — | |||
3.46 € | 60 | 98 giorni | Nero | — | 70.1 | 74.65 | — | — | |||
3.46 € | 60 | 98 giorni | Nero | — | 70.1 | 74.65 | — | — | |||
3.46 € | 60 | 98 giorni | Altro | — | 70.1 | 74.65 | — | — | |||
3.46 € | 60 | 98 giorni | Altro | — | 70.1 | 74.65 | — | — | |||
3.20 € | 60 | 7 giorni | Altro | Altro | 70.1 | 75 | 0.07 | falso | |||
3.20 € | 60 | 98 giorni | Nero | Altro | 70.1 | 75 | 0.07 | falso | |||
3.20 € | 60 | 98 giorni | Altro | Altro | 70.1 | 75 | 0 | falso | |||
3.20 € | 60 | 98 giorni | Nero | Altro | 70.1 | 75 | 0.07 | falso | |||
3.20 € | 60 | 7 giorni | Altro | Altro | 70.1 | 75 | 0.07 | falso | |||
3.20 € | 60 | 98 giorni | Nero | Altro | 70.1 | 75 | 0.07 | falso | |||
2.41 € | 80 | 98 giorni | Nero | Altro | 52.6 | 74.65 | 0.0525 | falso | |||
2.88 € | 70 | 98 giorni | Nero | Altro | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falso | |||
2.88 € | 70 | 98 giorni | Altro | Altro | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falso | |||
2.88 € | 70 | 7 giorni | Altro | Altro | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falso | |||
2.88 € | 70 | 98 giorni | Nero | Altro | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falso | |||
2.88 € | 70 | 98 giorni | Altro | Altro | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falso | |||
2.88 € | 70 | 98 giorni | Nero | Altro | 70.1 | 74.65 | 0.07 | falso |
Loading...
Profondità(mm) | 36.95 | Numero RAL | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|80 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — |
Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Spaziatura modulare (MW)
Con schermaggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali