Piastra di fissaggio, HCS-C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203868
2203869
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Spaziatura modulare (MW)

17.53 €

11 7 giorni 78.8850.0788

16.37 €

12 7 giorni 84.285.50.0845

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Plastica Profondità(mm) 2
Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico