Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2203595 |
2203596 |
2203598 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Spaziatura modulare (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 9 | 40 giorni | 148.3 | 114.3 | 1.5 | 0.1483 | |||
26.66 € | 7 | 40 giorni | 195.4 | 114.3 | 1.5 | 0.1954 | |||
62.09 € | 3 | 40 giorni | 323 | 250 | 2.5 | 0.323 |
Loading...
Colore | Altro | Materiale | — | Numero RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Con schermaggio | — | Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — |
Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Spaziatura modulare (MW)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali