Kit telaio di montaggio pannello, IC-DFR (1852079)

Kit telaio di montaggio pannello, IC-DFR 1852079

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1852079

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1.44

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1852079

Codice componente
1852079
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.44 €

150 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Con collegamento PE falso Materiale telaio di montaggio
Tipo di elemento di fissaggio Tipo di montaggio dell’elemento di fissaggio Direzione del fissaggio
Tipo di guida di montaggio

Si trova sulla pagina di Kit telaio di montaggio pannello, IC-DFR, il codice articolo è il seguente: 1852079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1852079.

Tipologia prodotto

Codice componente
1852095
1852118
1852134
1852150
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

1.44 €

150 7 giorni

1.44 €

150 25 giorni

1.44 €

150 7 giorni

1.44 €

150 28 giorni

Supporto tecnico