Ripari angolari, UCS CP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2203346
2203347
2203348
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

7.76 €

24 7 giorni Grigio

7.76 €

24 7 giorni Nero

7.76 €

24 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Larghezza(mm) 17.3 Altezza(mm) 17.3
Profondità(mm) 11.7 Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato
Spaziatura modulare (MW) Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso
Con schermaggio Grado di protezione (IP) Finitura superficie
Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico