Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Colore | Altro | Materiale | Altro | Larghezza(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 216 | Profondità(mm) | 40 | Numero RAL | 7035 |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — |
Alloggiamento affiancato | — | Spaziatura modulare (MW) | 0.092 | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Con schermaggio | falso | Grado di protezione (IP) | — |
Finitura superficie | — | Con fessure di ventilazione | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali