Guida DIN non forata, NS 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0801762
0801775
1201701
1204122
1204125
1204135
1207647
1207648
1207649
1207652
1207654
1207655
1207659
1207660
1207661
1207662
1207663
1207664
3240065
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Altezza
(mm)
Spessore materiale
(mm)
Lunghezza
(mm)
Finitura superficie

42.69 €

10 7 giorni Rame7.512000Non trattato

9.96 €

25 40 giorni Acciaio7.512000Non trattato

22.82 €

10 33 giorni Acciaio151.52000Non trattato

12.63 €

20 7 giorni Acciaio7.512000Tipo galvanizzato

12.06 €

50 7 giorni Acciaio7.512000Tipo galvanizzato

23.28 €

10 40 giorni Acciaio151.52000Tipo galvanizzato

3.23 €

60 9 giorni Acciaio7.51250Tipo galvanizzato

4.84 €

40 9 giorni Acciaio7.51500Tipo galvanizzato

8.03 €

40 9 giorni Acciaio7.511000Tipo galvanizzato

4.66 €

40 9 giorni Acciaio151.5250Tipo galvanizzato

7.65 €

40 9 giorni Acciaio151.5500Tipo galvanizzato

13.67 €

20 9 giorni Acciaio151.51000Tipo galvanizzato

5.88 €

40 16 giorni Alluminio151.5250Non trattato

9.98 €

20 16 giorni Alluminio151.5500Non trattato

14.18 €

20 14 giorni Alluminio151.5755Non trattato

17.46 €

20 14 giorni Alluminio151.5955Non trattato

18.21 €

20 16 giorni Alluminio151.51000Non trattato

20.76 €

20 14 giorni Alluminio151.51155Non trattato

23.22 €

600 33 giorni Acciaio151.53000Tipo galvanizzato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Forma del punzone Nessuno Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) 0

Supporto tecnico