Montaggio su guida DIN, RPI-BC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2202874
2202875
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

21.60 €

9 7 giorni 89.762.2

8.15 €

30 7 giorni 62.289.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Materiale Plastica Larghezza(mm) 107.6
Numero RAL Temperatura di esercizio(°C) -40|105 Tipo di riparo
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.1076
Possibilità di montaggio su guida falso Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso
Grado di protezione (IP) Finitura superficie Con fessure di ventilazione
Grado di protezione (NEMA)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico