Interruttore Ethernet gestito, FL SWITCH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2891032
2891035
2891036
2891037
2891059
2891060
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di porte 100 Mbps SC Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 Numero di altre porte

830.06 €

1 61 giorni 54.4161.26125055

961.08 €

1 7 giorni 54.4155.96125088

1,231.86 €

1 7 giorni 54.4154.71125266

1,240.65 €

1 61 giorni 54.4146.4125266

1,904.62 €

1 75 giorni 6617314001616

1,974.49 €

1 7 giorni 54.4154.71125266

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida per cilindro) Numero di porte 1000 Mbps RJ45 0 Numero di porte 100 Mbps ST
Ethernet vero Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) 0 Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) 0
Numero di slot per moduli 0 Numero di interruttori impilabili max. 0 Numero di porte 10/100 Mbps M12 0
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 0 Numero di porte 1000 Mbps GBIC 0 Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC 0
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC 0 A 2 strati vero A 3 strati falso
Gestibile vero Grado di protezione (IP) IP20 Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC Power over Ethernet Numero di porte PoE
Potenza PoE max(W) Numero di porte 100 Mbps POF Numero di porte 1000 Mbps POF
Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC Numero di porte 10 Gbps RJ45

Supporto tecnico