Interruttore modulare Gigabit Ethernet, FL SWITCH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2700271

Codice componente
2700271
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,398.02 €

1 89 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida per cilindro) Larghezza(mm) 288.82 Altezza(mm) 126.65
Profondità(mm) 113 Numero di porte 100 Mbps SC 0 Numero di porte 1000 Mbps RJ45 0
Numero di porte 100 Mbps ST Ethernet vero Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 4
Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) 0 Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) 0 Numero di slot per moduli 0
Numero di interruttori impilabili max. 0 Numero di porte 10/100 Mbps M12 0 Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Numero di porte 1000 Mbps GBIC 0 Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC 4 Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC 4
A 2 strati vero A 3 strati falso Gestibile vero
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di altre porte 4 Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC Power over Ethernet Numero di porte PoE
Potenza PoE max(W) Numero di porte 100 Mbps POF Numero di porte 1000 Mbps POF
Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC Numero di porte 10 Gbps RJ45

Si trova sulla pagina di Interruttore modulare Gigabit Ethernet, FL SWITCH, il codice articolo è il seguente: 2700271.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2700271.

Supporto tecnico