Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2904472
Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | 99 | Profondità(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | — |
Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — |
Protocollo di supporto per CAN | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — |
Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — |
Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Con separazione di potenziale | falso |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | vero |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Si trova sulla pagina di Interfaccia dati, EM-PNET, il codice articolo è il seguente: 2904472.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2904472.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali