Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | 51.1 | Altezza(mm) | 104.1 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | — | Protocollo di supporto per LON | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | — |
Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — |
Protocollo di supporto per Data Highway | — | Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — |
Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — | Con separazione di potenziale | falso | Possibilità di montaggio su guida | — |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero |
Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Possibilità di montaggio anteriore | — | Possibilità di montaggio in rack | — |
Montaggio a parete/montaggio diretto | — | Standard radio Bluetooth | — | Standard radio WLAN 802.11 | — |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione DC(V) | -|- | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | — |
Configura
Proprietà di base
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali