Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2731458 |
2732635 |
2740724 |
2740737 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di interfacce HW RS-422 | Velocità di trasmissione (kBit/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312.17 € | 1 | 33 giorni | 1 | 2000000 | |||
312.17 € | 1 | 7 giorni | 0 | 500000 | |||
309.25 € | 1 | 54 giorni | 0 | 500000 | |||
309.25 € | 1 | 54 giorni | 0 | 2000000 |
Loading...
Larghezza(mm) | 65 | Altezza(mm) | 16 | Profondità(mm) | 59 |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 |
Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 |
Con interfaccia ottica | vero | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | vero |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso |
Ridondanza | falso | Con separazione di potenziale | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Standard radio Bluetooth | falso |
Standard radio WLAN 802.11 | falso | Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno |
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tipo di trasmissione dati | Altro |
Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso |
SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Numero di interfacce HW RS-422
Velocità di trasmissione(kBit/s)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali