Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2908735
Profondità di incasso(mm) | — | Idoneità per funzioni di sicurezza | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | — | Protocollo di supporto per LON | — | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | — |
Numero di interfacce HW RS-232 | — | Numero di interfacce HW RS-422 | — | Numero di interfacce HW RS-485 | — |
Numero di interfacce hardware TTY seriali | — | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | — |
Numero di interfacce HW altro | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per ASI | — |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — | Protocollo di supporto per INTERBUS | — |
Protocollo di supporto per KNX | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — |
Numero di pulsanti funzione, programmabile | — | Con tastiera numerica | — | Con tastiera alfanumerica | — |
Memoria di progetto utile/memoria utente(kByte) | — | Con indicazione del messaggio | — | Con sistema di messaggistica (incluso buffer e conferma) | — |
Rappresentazione del valore di processo (uscita) possibile | — | Valore predefinito del processo (input) possibile | — | Con ricette | — |
Numero di livelli di password | — | Con uscita stampante | — | Numero di lingue online | — |
Grado di protezione (IP), lato frontale | — | Numero di righe del display | — | Numero di caratteri per riga | — |
Altezza max dei caratteri, display(mm) | — | Oggetti grafici presentabili | — | Larghezza della parte anteriore(mm) | — |
Altezza della parte anteriore(mm) | — | Protocollo di supporto per SERCOS | — | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — |
Numero di interfacce PROFINET | — | Numero di interfacce hardware wireless | — | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | — | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — | Protocollo di supporto per PROFIsafe | — |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione DC(V) | -|- | Tipo di display | — | Standard radio GPRS | — |
Standard radio GSM | — | Standard radio UMTS | — | Numero di pulsanti con LED | — |
Numero di pulsanti di sistema | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Display, FA MCR, il codice articolo è il seguente: 2908735.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2908735.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali