Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-STA-B48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424863
1424864
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con coperchio incernierato

63.31 €

3 7 giorni falso

70.28 €

3 7 giorni vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 99.2 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 39.4
Profondità(mm) Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola
Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso Versione EMC vero
Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento
Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti
Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione
Tipo di alloggiamento Custodia prolunga Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore
Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Copertura Metodo di montaggio del pressacavi

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico